Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Stirnradgetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 31 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 983336.0331231456
Dauereingangsdrehzahl, max.: 4000 min⁻¹
Masse: 118 g
Durchmesser Getriebe: Ø 23.8 mm
Getriebelänge: L 75.6 mm

Download

Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen