Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Stirnradgetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 39 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 98061.21105937185
Dauereingangsdrehzahl, max.: 4000 min⁻¹
Masse: 108 g
Durchmesser Getriebe: Ø 23.8 mm
Getriebelänge: L 69.8 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen