Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Stirnradgetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 59 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 975.1868811085391
Dauereingangsdrehzahl, max.: 4000 min⁻¹
Masse: 88 g
Durchmesser: Ø 23.8 mm
Länge: L 58.2 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen