Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Stirnradgetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 43 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 30966.698229275324
Dauereingangsdrehzahl, max.: 4000 min⁻¹
Masse: 103 g
Durchmesser: Ø 23.8 mm
Länge: L 66.9 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen