Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Anzahl Getriebestufen: 8
Untersetzung: 3088
Dauerdrehmoment, max.: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max.: 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max.: 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max.: 53 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch: 3 °
Länge ohne Motor L2: 61.1 mm
Masse ohne Motor, ca.: 93 g
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb: =
Gehäusewerkstoff: Metall
Zahnräderwerkstoff: Metall

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen