Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Stirnradgetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 90 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 3.0625
Dauereingangsdrehzahl, max.: 4000 min⁻¹
Masse: 58 g
Durchmesser Getriebe: Ø 23.8 mm
Getriebelänge: L 40.8 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen