Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER B
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 0.427 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 90 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 44300 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.178 A
Nenndrehmoment bis: MN 13.7 mNm
Anhaltemoment bis: MH 309 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.0559 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 1.95 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 1740 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.576 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 5.5 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.182 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 135 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 36.2 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 4.2 ms
Rotorträgheitsmoment: J 3 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 1030 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 1.1 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 15 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 5 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 630 s
Gehäusematerial: Edelstahl
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 140 °C
Wicklungstemperatur, max.: 140 °C
Masse: 100 g
Drehzahl bis: nmax. 65000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 20 mm
Länge: L 57 mm

Arbeitsbereiche

2057S024BA
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

2057S024BA
Serie 2057 ... BA

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver