Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER B
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 13.4 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 72 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 18400 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.043 A
Nenndrehmoment bis: MN 6.14 mNm
Anhaltemoment bis: MH 21.6 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.22 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 1.64 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 783 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.28 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 12.2 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.082 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 860 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 613 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 17.6 ms
Rotorträgheitsmoment: J 1.95 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 111 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 4.1 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 16.6 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 6 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 397 s
Gehäusematerial: Aluminium, schwarz eloxiert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 56 g
Drehzahl bis: nmax. 55000 min⁻¹
Serie 2036 ... B

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver