DC-Kleinstmotoren
2034S024GXR
Graphitkommutierung
Art.-Nr.: 2034.10012
Eckdaten
- Nennspannung:
- 6 ... 36 V
- Nenndrehmoment bis:
- 11.8 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 6700 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 43.4 mNm
- Durchmesser:
- 20 mm
- Länge:
- 34 mm
Verfügbar. Lieferzeit auf Anfrage.
Vorzüge
| Produktkategorie: | DC-Kleinstmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER GXR | |
| Nennspannung: | UN | 24 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 17.6 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 72 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 6700 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.028 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 11.7 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 43.4 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 287 min⁻¹/V |
| Drehmomentkonstante: | kM | 33.2 mNm/A |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 152 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 1350 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 5.139 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 3.22 gcm² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 7.4 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 22.33 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 19 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 2.3 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 15 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 380 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 380 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 46 s |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 100 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 48.1 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 20 mm |
| Länge: | L | 34 mm |
Download
Datenblatt
Technische Informationen