Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 55 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -10 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Untersetzung, exakt: 988.8914285714286
Dauereingangsdrehzahl, max.: 12000 min⁻¹
Masse: 69 g
Durchmesser Getriebe: Ø 20 mm
Getriebelänge: L 38.8 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen