Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 80 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -10 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Untersetzung, exakt: 23.04
Dauereingangsdrehzahl, max.: 12000 min⁻¹
Masse: 39 g
Durchmesser: Ø 20 mm
Länge: L 23.5 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen