Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennspannung: UN 6 V
Anschlusswiderstand: R 1.28 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 73 %
Leerlaufdrehzahl: n0 7130 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.055 A
Anhaltemoment: MH 31.1 mNm
Reibungsdrehmoment: MR 0.4 mNm
Drehzahlkonstante: kn 1300 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.768 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 7.33 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.136 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: Δn/ΔM 228 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 35.2 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: τm 4.3 ms
Rotorträgheitsmoment: J 1.8 gcm²
Winkelbeschleunigung: αmax. 170 ·10³rad/s²
Wärmewiderstände: Rth1/Rth2 7.2 / 23.3 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1/τw2 9.8 / 405.3 s
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Gehäusematerial: Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Masse: 45 g
Drehrichtung: rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bis: nmax. 9000 min⁻¹
Polpaarzahl: 1
Magnetmaterial: NdFeB
Serie 1741 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen