Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER CXR
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 26.4 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 76 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 7320 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0132 A
Nenndrehmoment bis: MN 8.79 mNm
Anhaltemoment bis: MH 26.6 mNm
Drehzahlkonstante: kn 314 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 3.185 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 30.4 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.033 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 273 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 606 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 4.4 ms
Rotorträgheitsmoment: J 1.5 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 174 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 7.2 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 23.3 K/W, 25.1 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 21 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.8 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 9.8 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 405.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 410 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 74 s
Gehäusematerial: Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 45 g
Drehzahl bis: nmax. 9000 min⁻¹
Serie 1741 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen