Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER CXR
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 5.72 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 75 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 7630 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0282 A
Nenndrehmoment bis: MN 8.73 mNm
Anhaltemoment bis: MH 28.3 mNm
Drehzahlkonstante: kn 668 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.496 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 14.3 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.07 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 268 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 134 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 4.5 ms
Rotorträgheitsmoment: J 1.6 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 175 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 7.2 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 23.3 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 21 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.8 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 9.8 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 405.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 410 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 74 s
Gehäusematerial: Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 45 g
Drehzahl bis: nmax. 9000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 17 mm
Länge: L 41.2 mm

Arbeitsbereiche

1741U012CXR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

1741U012CXR
Serie 1741 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen