Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER CXR
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 13.8 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 66 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 7640 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0259 A
Nenndrehmoment bis: MN 4.89 mNm
Anhaltemoment bis: MH 11.4 mNm
Drehzahlkonstante: kn 681 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.47 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 14 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.071 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 669 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 328 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 8.4 ms
Rotorträgheitsmoment: J 1.2 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 95 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 9.5 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 27.7 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 25 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.9 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 7.8 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 332.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 300 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 34 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 28 g
Drehzahl bis: nmax. 9000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 17 mm
Länge: L 27.2 mm
Serie 1727 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen