Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER CXR
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 57.6 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 66 %, 67 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 7600 min⁻¹, 7630 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0126 A, 0.013 A
Nenndrehmoment bis: MN 4.7 mNm, 4.94 mNm
Anhaltemoment bis: MH 11.4 mNm
Drehzahlkonstante: kn 332 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 3.01 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 28.7 mNm/A, 28.73 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.035 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 666 min⁻¹/mNm, 667 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 1380 µH, 1440 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 8.4 ms
Rotorträgheitsmoment: J 1.2 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 95 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 9.1 K/W, 9.5 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 27.7 K/W, 28.3 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 25 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.9 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 7 s, 7.8 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 332.3 s, 340 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 300 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 34 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 28 g
Drehzahl bis: nmax. 9000 min⁻¹

Arbeitsbereiche

1727U024CXR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

1727U024CXR