DC-Kleinstmotoren
1727U012CXR
Graphitkommutierung
Art.-Nr.: 1727.37097
Eckdaten
| Nennspannung: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment bis: | MN | 4.89 mNm |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 7640 min⁻¹ |
| Anhaltemoment bis: | MH | 11.4 mNm |
| Durchmesser: | Ø | 17 mm |
| Länge: | L | 27.2 mm |
Vorzüge
- Hohe Dynamik dank minimalem Rotorträgheitsmoment
- Erschütterungsfestes Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Weiter Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +100 °C (optional -55 °C)
- Langlebige Graphitkommutierung
- Rastmomentfrei
- Sehr hohe Leistungsdichte
| Nennspannung: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Anschlusswiderstand: | R | 13.8 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 66 % |
| Leerlaufdrehzahl: | n0 | 7640 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0259 A |
| Anhaltemoment: | MH | 11.4 mNm |
| Reibungsdrehmoment: | MR | 0.36 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 681 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 1.47 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 14 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.071 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | Δn/ΔM | 669 min⁻¹/mNm |
| Anschlussinduktivität: | L | 328 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | τm | 8.4 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 1.2 gcm² |
| Winkelbeschleunigung: | αmax. | 95 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstände: | Rth1/Rth2 | 9.5 / 27.7 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1/τw2 | 7.8 / 332.3 s |
| Betriebstemperaturbereich: | -30 ... 100 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Masse: | 28 g | |
| Drehrichtung: | rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 9000 min⁻¹ |
| Polpaarzahl: | 1 | |
| Magnetmaterial: | NdFeB |
Arbeitsbereiche
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.
Motor Kennlinien
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen