Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR
Nennspannung: UN 3 V
Anschlusswiderstand: R 0.775 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 81 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 8270 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0379 A
Nenndrehmoment bis: MN 2.23 mNm
Anhaltemoment bis: MH 13.2 mNm
Drehzahlkonstante: kn 2770 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.362 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 3.44 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.289 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 624 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 20.7 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 8 ms
Rotorträgheitsmoment: J 1.2 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 110 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 10 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 29.79 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 27 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.1 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 7.2 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 344.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 310 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 36 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 27 g
Drehzahl bis: nmax. 10000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 17 mm
Länge: L 24 mm
Serie 1724 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen