DC-Kleinstmotoren
1724A006SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
| Nennspannung: | UN | 6 V |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment bis: | MN | 4.06 mNm |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 8630 min⁻¹ |
| Anhaltemoment bis: | MH | 11.5 mNm |
| Durchmesser: | Ø | 17 mm |
| Länge: | L | 24 mm |
Vorzüge
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Weiter Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +85 °C (optional bis +125 °C)
- Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
- Geringe Stromaufnahme – niedrige Anlaufspannung
- Extrem kompakte und leichte Bauform mit integriertem Encoder
| Nennspannung: | UN | 6 V |
|---|---|---|
| Anschlusswiderstand: | R | 3.4 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 80 % |
| Leerlaufdrehzahl: | n0 | 8630 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0198 A |
| Anhaltemoment: | MH | 11.5 mNm |
| Reibungsdrehmoment: | MR | 0.13 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 1450 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 0.69 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 6.58 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.152 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | Δn/ΔM | 749 min⁻¹/mNm |
| Anschlussinduktivität: | L | 75.6 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | τm | 8 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 1 gcm² |
| Winkelbeschleunigung: | αmax. | 110 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstände: | Rth1/Rth2 | 10 / 29.79 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1/τw2 | 7.2 / 344.4 s |
| Betriebstemperaturbereich: | -30 ... 85 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Masse: | 27 g | |
| Drehrichtung: | rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Polpaarzahl: | 1 | |
| Magnetmaterial: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen