Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR
Nennspannung: UN 3 V
Anschlusswiderstand: R 1.07 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 67 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 14100 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0918 A
Nenndrehmoment bis: MN 1.16 mNm
Anhaltemoment bis: MH 5.35 mNm
Drehzahlkonstante: kn 4820 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.207 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 1.98 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.505 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 2610 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 16.4 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 16 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.59 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 92 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 13 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 36.7 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 32 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.6 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 6.4 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 283.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 250 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 20 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 18 g
Drehzahl bis: nmax. 16000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen