Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR
Nennspannung: UN 18 V
Anschlusswiderstand: R 50.2 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 65 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 12300 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0134 A
Nenndrehmoment bis: MN 1.86 mNm
Anhaltemoment bis: MH 4.67 mNm
Drehzahlkonstante: kn 706 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.41 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 13.5 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.074 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 2620 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 766 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 16 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.58 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 80 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 13 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 36.7 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 32 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.6 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 6.4 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 283.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 250 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 20 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 18 g
Drehzahl bis: nmax. 16000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 17 mm
Länge: L 17 mm
Serie 1717 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen