DC-Kleinstmotoren
1717A018SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
| Nennspannung: | UN | 18 V |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment bis: | MN | 1.86 mNm |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 12300 min⁻¹ |
| Anhaltemoment bis: | MH | 4.67 mNm |
| Durchmesser: | Ø | 17 mm |
| Länge: | L | 17 mm |
Vorzüge
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Weiter Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +85 °C (optional bis +125 °C)
- Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
- Geringe Stromaufnahme – niedrige Anlaufspannung
- Extrem kompakte und leichte Bauform mit integriertem Encoder
| Nennspannung: | UN | 18 V |
|---|---|---|
| Anschlusswiderstand: | R | 50.2 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 65 % |
| Leerlaufdrehzahl: | n0 | 12300 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0134 A |
| Anhaltemoment: | MH | 4.67 mNm |
| Reibungsdrehmoment: | MR | 0.18 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 706 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 1.41 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 13.5 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.074 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | Δn/ΔM | 2620 min⁻¹/mNm |
| Anschlussinduktivität: | L | 766 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | τm | 16 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.58 gcm² |
| Winkelbeschleunigung: | αmax. | 80 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstände: | Rth1/Rth2 | 13 / 36.7 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1/τw2 | 6.4 / 283.4 s |
| Betriebstemperaturbereich: | -30 ... 85 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Masse: | 18 g | |
| Drehrichtung: | rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 16000 min⁻¹ |
| Polpaarzahl: | 1 | |
| Magnetmaterial: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen