Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 90 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 3.3333333333333335
Dauereingangsdrehzahl, max.: 8000 min⁻¹
Masse: 28 g
Durchmesser Getriebe: Ø 17 mm
Getriebelänge: L 18.6 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen