Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 60 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 177.77777777777777
Dauereingangsdrehzahl, max.: 8000 min⁻¹
Masse: 49 g
Durchmesser Getriebe: Ø 17 mm
Getriebelänge: L 33.9 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen