Planetengetriebe
16GPT 5,8:1
Hohes Drehmoment
Eckdaten
- Anzahl Getriebestufen:
- 1 ... 4
- Dauerdrehmoment bis:
- 0.6 Nm
- Kurzzeitdrehmoment bis:
- 0.8 Nm
- Untersetzung:
- 3.3 ... 1437
- Durchmesser:
- 16 mm
- Länge:
- 15.4 ... 29.4 mm
Verfügbar. Lieferzeit auf Anfrage.
Vorzüge
- Kompakte Länge
- Hohes Dauerdrehmoment
- Sehr widerstandsfähig für intermittierende oder Impulszyklen
- Hohe Kurzzeitdrehzahl von bis zu 20.000 min-1
- Spielarme Ausführung
- Viele Untersetzungsverhältnisse
- Große Auswahl an Motorkombinationen
- Viele Standardoptionen
| Produktkategorie: | Planetengetriebe | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER GPT | |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 90 % |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 120 °C | |
| Untersetzung, exakt: | 5.785714285714286 | |
| Dauereingangsdrehzahl, max.: | 14000 min⁻¹ | |
| Kurzzeiteingangsdrehzahl, max.: | 17000 min⁻¹ | |
| Masse: | 17.5 g | |
| Durchmesser Getriebe: | Ø | 16 mm |
| Getriebelänge: | L | 15.4 mm |
Arbeitsbereiche
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Download
3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Datenblatt
Technische Informationen