Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Stirnradgetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 53 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 65 °C
Untersetzung, exakt: 900.4119170984455
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 5 g
Durchmesser: Ø 16 mm
Länge: L 16.3 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen