Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Stirnradgetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 59 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 65 °C
Untersetzung, exakt: 484.83718592964823
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 5 g
Durchmesser: Ø 16 mm
Länge: L 14.5 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen