Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Anzahl Getriebestufen: 7
Untersetzung: 3101
Dauerdrehmoment, max.: 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max.: 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max.: 48 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch: 4 °
Länge ohne Motor L2: 18 mm
Masse ohne Motor, ca.: 6 g
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb: ≠
Gehäusewerkstoff: Kunststoff
Zahnräderwerkstoff: Metall

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen