Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Stirnradgetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 66 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -20 °C, -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 65 °C
Untersetzung, exakt: 140.75918367346938
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 4 g
Durchmesser Getriebe: Ø 16 mm
Getriebelänge: L 12.8 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen