Bürstenlose DC-Servomotoren
1660S048BHS
2-Pol-Technologie
Art.-Nr.: 1660.00006
Eckdaten
- Nennspannung:
- 24 ... 48 V
- Nenndrehmoment bis:
- 11.6 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 60100 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 442 mNm
- Durchmesser:
- 16 mm
- Länge:
- 60 mm
Vorzüge
- Hohe Leistung von bis zu 96 W bei geringem Durchmesser
- Hohe Drehzahl von fast 100.000 min-1 (BHS-Version)
- Sehr hohes Impulsdrehmoment von mehr als 30 mNm (BHT-Version)
- Sehr dynamisch und reaktionsschnell bei niedrigem Trägheitsmoment
- Durch geringe Vibration und hohe Laufruhe für Handwerkzeuge geeignet
- Optionaler integrierter Encoder
| Produktkategorie: | Bürstenlose DC-Servomotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER BHx | |
| Nennspannung: | UN | 48 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 1.12 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 92 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 53600 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.076 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 11.4 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 394 mNm |
| Reibungsdrehmoment, statisch: | C0 | 0.16 mNm |
| Reibungsdrehmoment, dynamisch: | CV | 9.43 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Drehzahlkonstante: | kn | 1037 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 0.964 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 9.21 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.11 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 127 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 112 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 1.2 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.9 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 4372 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 2.1 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 18.2 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 6.3 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 638 s |
| Gehäusematerial: | Edelstahl | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 125 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 78 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 97000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 16 mm |
| Länge: | L | 60 mm |
Arbeitsbereiche
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.
Motor Kennlinien
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen
Application note
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver