Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER BHx
Nennspannung: UN 36 V
Anschlusswiderstand: R 1.1 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 90 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 35200 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.09 A
Nenndrehmoment bis: MN 13.7 mNm
Anhaltemoment bis: MH 341 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.43 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 1.28 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 918 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.09 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 10.4 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.096 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 97 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 114 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 1.2 ms
Rotorträgheitsmoment: J 1.2 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 2772 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 2.1 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 18.2 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 6.8 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 631 s
Gehäusematerial: Edelstahl
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 78 g
Drehzahl bis: nmax. 76000 min⁻¹

Arbeitsbereiche

1660S036BHT
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

1660S036BHT
Serie 1660 ... BHT

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver