Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER BHx
Nennspannung: UN 24 V
Anschlusswiderstand: R 0.49 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 90 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 34900 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.133 A
Nenndrehmoment bis: MN 13.9 mNm
Anhaltemoment bis: MH 344 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.43 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 1.28 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 1368 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.731 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 6.98 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.143 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 95 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 52 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 1.2 ms
Rotorträgheitsmoment: J 1.2 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 2796 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 2.1 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 18.2 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 6.8 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 631 s
Gehäusematerial: Edelstahl
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 78 g
Drehzahl bis: nmax. 76000 min⁻¹
Serie 1660 ... BHT

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver