Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER BHx
Nennspannung: UN 48 V
Anschlusswiderstand: R 2.81 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 90 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 61400 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0486 A
Nenndrehmoment bis: MN 6.1 mNm
Anhaltemoment bis: MH 135 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.114 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 4.49 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 1210 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.825 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 7.88 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.127 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 432 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 190 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 2.7 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.59 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 2300 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 3.1 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 22 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 6.5 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 580 s
Gehäusematerial: Edelstahl
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 58.2 g
Drehzahl bis: nmax. 100000 min⁻¹

Arbeitsbereiche

1645S048BHS
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

1645S048BHS
Serie 1645 ... BHS

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver