Bürstenlose DC-Servomotoren
1628X012B
2-Pol-Technologie
Eckdaten
- Nennspannung:
- 12 ... 24 V
- Nenndrehmoment bis:
- 2.74 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 31600 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 11 mNm
- Durchmesser:
- 16 mm
- Länge:
- 28 mm
Vorzüge
- Eisenloses System mit hoher Leistungsdichte und FAULHABER-Wicklung
- Digitale oder analoge Hallsensoren lieferbar
- Extrem gleichmäßige Drehzahlregelung
- Empfindliche Positioniersteuerung
| Produktkategorie: | Bürstenlose DC-Servomotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER B | |
| Nennspannung: | UN | 12 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 4.36 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 68 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 30800 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.087 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 2.62 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 9.79 mNm |
| Reibungsdrehmoment, statisch: | C0 | 0.148 mNm |
| Reibungsdrehmoment, dynamisch: | CV | 5.33 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Drehzahlkonstante: | kn | 2645 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 0.378 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 3.61 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.277 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 3195 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 134 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 18.1 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.54 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 181 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 5.6 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 22.5 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 5.7 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 283 s |
| Gehäusematerial: | Aluminium, schwarz eloxiert | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 125 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 30 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 70000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver