Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER B
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 4.36 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 68 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 30800 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.087 A
Nenndrehmoment bis: MN 2.62 mNm
Anhaltemoment bis: MH 9.79 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.148 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 5.33 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 2645 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.378 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 3.61 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.277 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 3195 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 134 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 18.1 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.54 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 181 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 5.6 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 22.5 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 5.7 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 283 s
Gehäusematerial: Aluminium, schwarz eloxiert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 30 g
Drehzahl bis: nmax. 70000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 16 mm
Länge: L 28 mm

Arbeitsbereiche

1628T012B
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

1628T012B
Serie 1628 ... B

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver