Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennspannung: UN 9 V
Anschlusswiderstand: R 6.73 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 75 %
Leerlaufdrehzahl: n0 7500 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0237 A
Anhaltemoment: MH 14.9 mNm
Reibungsdrehmoment: MR 0.267 mNm
Drehzahlkonstante: kn 844 min⁻¹/V
Drehmomentkonstante: kM 11.3 mNm/A
Steigung der n-M-Kennlinie: Δn/ΔM 501 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 331 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: τm 7.176 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.889 gcm²
Wärmewiderstände: Rth1/Rth2 9.7 / 30.4 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1/τw2 9.6 / 355.4 s
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Masse: 24.2 g
Drehzahl bis: nmax. 15000 min⁻¹
Polpaarzahl: 1
Magnetmaterial: NdFeB
Serie 1627 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers