Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER GXR
Nennspannung: UN 9 V
Anschlusswiderstand: R 6.73 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 68 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 7050 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0297 A
Nenndrehmoment bis: MN 5.62 mNm
Anhaltemoment bis: MH 14 mNm
Drehzahlkonstante: kn 844 min⁻¹/V
Drehmomentkonstante: kM 11.3 mNm/A
Steigung der n-M-Kennlinie: 501 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 332 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 7.176 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.908 gcm²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 10 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 30.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 26 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.9 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 11 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 358.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 310 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 34 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 24.1 g
Drehzahl bis: nmax. 15000 min⁻¹
Serie 1627 ... GXR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers