DC-Kleinstmotoren
1627B006SXR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
| Nennspannung: | UN | 6 V |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment bis: | MN | 4.95 mNm |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 8350 min⁻¹ |
| Anhaltemoment bis: | MH | 16.5 mNm |
| Durchmesser: | Ø | 16 mm |
| Länge: | L | 27 mm |
Vorzüge
- Hohes Leistungs-/Volumenverhältnis dank neuer Wicklungstechnologie
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Hocheffiziente Lösung
- Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
- Vollständig durchmesserkonforme Lösung verfügbar
- Große Auswahl an Spannungsvarianten und Optionen
| Nennspannung: | UN | 6 V |
|---|---|---|
| Anschlusswiderstand: | R | 2.43 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 75 % |
| Leerlaufdrehzahl: | n0 | 8350 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0424 A |
| Anhaltemoment: | MH | 16.5 mNm |
| Reibungsdrehmoment: | MR | 0.286 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 1410 min⁻¹/V |
| Drehmomentkonstante: | kM | 6.79 mNm/A |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | Δn/ΔM | 504 min⁻¹/mNm |
| Anschlussinduktivität: | L | 119 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | τm | 7.21 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.884 gcm² |
| Wärmewiderstände: | Rth1/Rth2 | 9.7 / 30.4 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1/τw2 | 9.6 / 355.4 s |
| Betriebstemperaturbereich: | -30 ... 85 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Masse: | 24.2 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Polpaarzahl: | 1 | |
| Magnetmaterial: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen
Gerätehandbuch
Application note
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers