DC-Kleinstmotoren
1627A003SXR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
- Nennspannung:
- 3 ... 24 V
- Nenndrehmoment bis:
- 5.02 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 8350 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 16.5 mNm
- Durchmesser:
- 16 mm
- Länge:
- 27 mm
Vorzüge
- Hohes Leistungs-/Volumenverhältnis dank neuer Wicklungstechnologie
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Hocheffiziente Lösung
- Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
- Vollständig durchmesserkonforme Lösung verfügbar
- Große Auswahl an Spannungsvarianten und Optionen
| Produktkategorie: | DC-Kleinstmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER SXR | |
| Nennspannung: | UN | 3 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 0.63 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 75 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 8340 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0848 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 2.53 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 15.9 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 2810 min⁻¹/V |
| Drehmomentkonstante: | kM | 3.4 mNm/A |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 522 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 29.8 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 7.47 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.848 gcm² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 9.7 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 30.4 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 26 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 3 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 9.6 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 355.4 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 260 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 29 s |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 85 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 24.2 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 16 mm |
| Länge: | L | 27 mm |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen
Gerätehandbuch
Application note
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers