Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER S/G
Nennspannung: UN 9 V
Anschlusswiderstand: R 15 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 73 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 11900 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.127 A
Nenndrehmoment bis: MN 2.13 mNm
Anhaltemoment bis: MH 4.18 mNm
Drehzahlkonstante: kn 1350 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.767 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 7.1 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.136 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 2830 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 503 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 19 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.7 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 63 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 11 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 34.9 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 31 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 24 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 5.9 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 315.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 280 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 210 s
Gehäusematerial: Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 21 g
Drehzahl bis: nmax. 17000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 16 mm
Länge: L 23.8 mm

Arbeitsbereiche

1624T009S
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

1624T009S
Serie 1624 ... S

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen