Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER S/G
Nennspannung: UN 18 V
Anschlusswiderstand: R 41.7 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 75 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 14100 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0075 A
Nenndrehmoment bis: MN 2.14 mNm
Anhaltemoment bis: MH 5.08 mNm
Drehzahlkonstante: kn 797 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.28 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 12 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.082 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 2780 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 1430 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 19 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.68 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 76 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 11 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 34.9 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 31 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 24 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 5.9 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 315.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 280 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 210 s
Gehäusematerial: Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 21 g
Drehzahl bis: nmax. 17000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 16 mm
Länge: L 23.8 mm
Serie 1624 ... S

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen