Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER S/G
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 23.7 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 74 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 12700 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0101 A
Nenndrehmoment bis: MN 2.12 mNm
Anhaltemoment bis: MH 4.41 mNm
Drehzahlkonstante: kn 1080 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.905 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 8.88 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.116 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 2870 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 785 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 19 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.59 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 72 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 11 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 34.9 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 31 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 24 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 5.9 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 315.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 280 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 210 s
Gehäusematerial: Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 21 g
Drehzahl bis: nmax. 17000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen