Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 60 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 93.68327998780674
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 33 g
Durchmesser: Ø 16 mm
Länge: L 29.4 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen