Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 90 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 3.7142857142857144
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 18 g
Durchmesser: Ø 16 mm
Länge: L 17 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen