Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Stirnradgetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 39 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 36795.845567533805
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 28 g
Durchmesser: Ø 17 mm
Länge: L 42.5 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen