Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Stirnradgetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 35 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 235067.09699221264
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 30 g
Durchmesser: Ø 17 mm
Länge: L 44.6 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen