Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 87 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Untersetzung, exakt: 5.333333333333333
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 4 g
Durchmesser: Ø 15 mm
Länge: L 14.1 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen