Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Anzahl Getriebestufen: 5
Untersetzung: 4315
Dauerdrehmoment, max.: 250 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max.: 400 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max.: 51 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch: 4 °
Länge ohne Motor L2: 28.5 mm
Masse ohne Motor, ca.: 6 g
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb: =
Gehäusewerkstoff: Kunststoff
Zahnräderwerkstoff: Kunststoff

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen