Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER BRC
Nennspannung: UN 12 V
Versorgungsspannung Elektronik, min.: 4 V DC
Versorgungsspannung Elektronik, max.: 18 V DC
Versorgungsspannung Motor, min.: 1.7 V DC
Versorgungsspannung Motor, max.: 18 V DC
Leerlaufdrehzahl bis: n0 16300 min⁻¹
Nenndrehmoment bis: MN 1.9 mNm
Drehmomentkonstante: kM 6.7 mNm/A
Gehäusematerial: Befestigungsflansch aus Aluminium, Gehäuse aus Kunststoff
Betriebstemperaturbereich, min.: -25 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Masse: 16 g
Drehzahl bis: nmax. 25000 min⁻¹
Serie 1525 ... BRC

Download

3D-CAD Files
Zubehörteile Kombination
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Application note

AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

EG-00042-001 - 1525…BRC, 1935…BRC

Declarations of Incorporation

EG-00043-001 - 1525…BRC, 1935…BRC