Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 19.8 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 80 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 9850 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.007 A
Nenndrehmoment bis: MN 2.82 mNm
Anhaltemoment bis: MH 6.92 mNm
Drehzahlkonstante: kn 828 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.21 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 11.5 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.087 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 1420 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 420 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 8.3 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.56 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 124 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 12 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 32.8 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 30 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.9 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 6.9 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 250.5 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 230 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 30 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 18 g
Drehzahl bis: nmax. 13000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 15 mm
Länge: L 23.8 mm

Arbeitsbereiche

1524T012SR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

1524T012SR
Serie 1524 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen